Publiko produktet
AXOR Uno shower mix.conc.fs zero chr.
AXOR Uno shower mix.conc.fs zero chr.
    AXOR

    AXOR Uno shower mix.conc.fs zero chr.

    AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle
    Özellikler
    • Surfaces: - 45605000 Chrome - 45605020 Polished Chrome - 45605130 Polished Bronze - 45605140 Brushed Bronze - 45605250 Brushed Gold Optic - 45605260 Brushed Chrome - 45605300 Polished Red Gold - 45605310 Brushed Red Gold - 45605330 Polished Black Chrome - 45605340 Brushed Black Chrome - 45605800 Stainless Steel Optic - 45605820 Brushed Nickel - 45605830 Polished Nickel - 45605930 Polished Brass - 45605950 Brushed Brass - 45605990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.45605000
    • Ürün ailesiAXOR Uno
    • Ürün grubuShower mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)170
    • Genişlik (mm)170
    • Derinlik (mm)66
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya