Publiko produktet
AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle 45605820
AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle 45605820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle 45605820

    AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle
    Özellikler
    • · 1 outlet · connection type: basic set · flow rate at 3 bar: 31.6 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with silencer · suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.45605820
    • Ürün ailesiAXOR Uno
    • Ürün grubuShower mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)170
    • Genişlik (mm)170
    • Derinlik (mm)66
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.765
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures