Publiko produktet
45713AUS AXOR One null
45713AUS AXOR One null
    AXOR

    45713AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Özellikler
    • Surfaces: - 45713003 krom - 45713673 satin siyah Specification: • 3 çıkış ve bağımsız 1 ilave çıkış • geniş Select-butonu ile çıkışların rahatça açma kapaması • Bir çok çıkışın eş zamanlı kullanımı • çıkış başına düşen akış miktarı: 9 l/dk • tüm çıkışlar aynı anda kullanılabilir: 9 l/dk • kartuş: termostatik kartuş, start/stop kartuş, seramik valf 90° • güvenlik kilidi: 40°C'de güvenlik kilidi • ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü • termostat termal dezenfeksiyon imkanı sunmaktadır • Termostat el duşu, Geniş yağmur ve yan jet düğmeleri ile teslim edilir
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.45713AUS
    • Ürün ailesiAXOR One
    • Ürün grubuShower thermostat
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)120
    • Genişlik (mm)270
    • Derinlik (mm)67
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)4.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya
    Avustralya