Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set 46050000

Özgün ref.: 46050000
Marka: AXOR
Ürün ailesi: AXOR Edge
Ürün grubu: Basin mixers
Yayınlanma tarihi: 2019-04-01
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 130
· projection 173 mm
· normal spray
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· push-open waste set G 1¼
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


Ana malzeme: Chrome
İkincil malzeme: Chrome
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Kg): 4.3

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Sanitary ware
UNSPSC kodu: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Tanım: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Tanım: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Tanım: Washbasin taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Tanım: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Numarası: 23-31 11 00
OmniClass Başlığı: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

İsim Değer
Material chrome
Plumbing Fixture Type 3-hole basin mixer with push-open waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material chrome

BIMobject®