Publiko produktet
AXOR Edge bath spout chrome
AXOR Edge bath spout chrome
    AXOR

    AXOR Edge bath spout chrome

    AXOR Edge Bath spout
    Özellikler
    • Surfaces: - 46410020 Polished Chrome - 46410830 Polished Nickel - 46410930 Polished Brass - 46410000 Chrome - 46410130 Polished Bronze - 46410300 Polished Red Gold - 46410330 Polished Black Chrome - 46410990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • projection 190 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • connection dimension: G ½ • spray type: normal spray
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.46410000
    • Ürün ailesiAXOR Edge
    • Ürün grubuBath fillers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-04-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)84
    • Genişlik (mm)60
    • Derinlik (mm)210
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011421
    • ETIM AdıOutlet for sanitary taps
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya