Publiko produktet
AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr
AXOR

AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr

AXOR Edge 3-hole rim mounted bath mixer - diamond cut
Özellikler
  • Surfaces: - 46431001 Chrome - 46431131 Polished Bronze - 46431301 Polished Red Gold - 46431331 Polished Black Chrome - 46431991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 210 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.46431001
  • Ürün ailesiAXOR Edge
  • Ürün grubuBath mixers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-11-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)230
  • Genişlik (mm)444
  • Derinlik (mm)266
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)8.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010862
  • ETIM AdıBath mixing tap
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets