Publiko produktet
AXOR Edge bath m. floor st USA chr
AXOR

AXOR Edge bath m. floor st USA chr

AXOR Edge Single lever bath mixer floor-standing
Özellikler
  • Surfaces: - 46440331 Polished Black Chrome - 46440001 Chrome - 46440301 Polished Red Gold - 46440991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 255 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.46440001
  • Ürün ailesiAXOR Edge
  • Ürün grubuBath mixers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-11-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)900
  • Genişlik (mm)155
  • Derinlik (mm)335
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010862
  • ETIM AdıBath mixing tap
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures