Publiko produktet
AXOR Edge shower mix.conc.fs chrome
AXOR Edge shower mix.conc.fs chrome
    AXOR

    AXOR Edge shower mix.conc.fs chrome

    AXOR Edge Single lever shower mixer for concealed installation
    Özellikler
    • Surfaces: - 46650020 Polished Chrome - 46650830 Polished Nickel - 46650930 Polished Brass - 46650000 Chrome - 46650130 Polished Bronze - 46650300 Polished Red Gold - 46650330 Polished Black Chrome - 46650990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.46650000
    • Ürün ailesiAXOR Edge
    • Ürün grubuShower mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-04-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)172
    • Genişlik (mm)172
    • Derinlik (mm)55
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya