Publiko produktet
AXOR Edge TH mod.Sel.FS 2f diam.cut CN chr
AXOR Edge TH mod.Sel.FS 2f diam.cut CN chr
    AXOR

    AXOR Edge TH mod.Sel.FS 2f diam.cut CN chr

    AXOR Edge Thermostatic module Select 470/100 for concealed installation for 2 functions - diamond cut
    Özellikler
    • Surfaces: - 46701007 Chrome - 46701137 Polished Bronze - 46701307 Polished Red Gold - 46701337 Polished Black Chrome - 46701997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.46701007
    • Ürün ailesiAXOR Edge
    • Ürün grubuShower thermostat
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-29
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)5.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya
    Çin