Publiko produktet
AXOR Edge thermostat conc.Highflow chrome
AXOR Edge thermostat conc.Highflow chrome
    AXOR

    AXOR Edge thermostat conc.Highflow chrome

    AXOR Edge Thermostat HighFlow for concealed installation
    Özellikler
    • Surfaces: - 46740000 Chrome - 46740130 Polished Bronze - 46740300 Polished Red Gold - 46740330 Polished Black Chrome - 46740990 Polished Gold Optic Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 59 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.46740000
    • Ürün ailesiAXOR Edge
    • Ürün grubuShower thermostat
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-04-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)172
    • Genişlik (mm)172
    • Derinlik (mm)57
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)3.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya