Publiko produktet
AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.chrome
AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.chrome
    AXOR

    AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.chrome

    AXOR Edge Thermostat for concealed installation with shut-off valve
    Özellikler
    • Surfaces: - 46750020 Polished Chrome - 46750830 Polished Nickel - 46750930 Polished Brass - 46750000 Chrome - 46750130 Polished Bronze - 46750300 Polished Red Gold - 46750330 Polished Black Chrome - 46750990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min • thermostat cartridge, ceramic valves 90° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.46750000
    • Ürün ailesiAXOR Edge
    • Ürün grubuShower thermostat
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-04-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)172
    • Genişlik (mm)172
    • Derinlik (mm)52
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)3.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya