Publiko produktet
48060USA AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set
48060USA AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set
    AXOR

    48060USA AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set

    AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set
    Özellikler
    • Surfaces:

      - 48060701 Matt White

      - 48060001 Chrome

      - 48060141 Brushed Bronze

      - 48060671 Matt Black

      - 48060341 Brushed Black Chrome

      - 48060251 Brushed Gold Optic

      - 48060821 Brushed Nickel

      Specification:

      • ComfortZone 260

      • projection: 165 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • connection type: G ⅜ compression

      • flexible arrangement of control unit and spout possible

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.48060USA
    • Ürün ailesiAXOR One
    • Ürün grubuBasin mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)13.9
    • Genişlik (inç)2
    • Derinlik (inç)7.5
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)5.05
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011328
    • ETIM AdıWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada