Publiko produktet
48440AUS AXOR One null
48440AUS AXOR One null
    AXOR

    48440AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Özellikler
    • Surfaces: - 48440003 krom - 48440673 satin siyah Specification: • şunları içerir :: tek kollu yerden banyo bataryası, el duşu, duş hortumu, duş askısı • bağlantı türü: iç set ile • batarya sprey tipi: normal sprey • el duşu sprey tipi: PowderRain • seramik kartuş • ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü • otomatik sıfırlamalı saptırıcı
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.48440AUS
    • Ürün ailesiAXOR One
    • Ürün grubuBath mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1059
    • Genişlik (mm)124
    • Derinlik (mm)282
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)11.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010862
    • ETIM AdıBath mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya
    Avustralya