Publiko produktet
48470XXX AXOR One 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer
AXOR

48470XXX AXOR One 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer

AXOR One 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer
Özellikler
  • Surfaces:

    - 48470000 Chrome

    - 48470140 Brushed Bronze

    - 48470250 Brushed Gold Optic

    - 48470300 Polished Red Gold

    - 48470310 Brushed Red Gold

    - 48470330 Polished Black Chrome

    - 48470340 Brushed Black Chrome

    - 48470800 Stainless Steel Optic

    - 48470820 Brushed Nickel

    - 48470950 Brushed Brass

    - 48470990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • 2 functions

    • Safety stop at 40 °C

    • temperature limitation adjustable

    • suitable for remote spout

    • connection dimension: DN15

    • connection type: basic set

    • rim mounted

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.48470XXX
  • Ürün ailesiBath mixer
  • Ürün grubuAXOR One
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-07-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)35
  • Genişlik (mm)174
  • Derinlik (mm)64
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)0.59
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010862
  • ETIM AdıBath mixing tap
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures