Publiko produktet
48483USA AXOR One Overhead shower 280 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
48483USA AXOR One Overhead shower 280 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    AXOR

    48483USA AXOR One Overhead shower 280 2jet 2.5 GPM with ceiling connection

    AXOR One Overhead shower 280 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    Özellikler
    • Surfaces:

      - 48483701 Matt White

      - 48483001 Chrome

      - 48483141 Brushed Bronze

      - 48483671 Matt Black

      - 48483341 Brushed Black Chrome

      - 48483251 Brushed Gold Optic

      - 48483821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector

      • shower head size: 280 mm

      • spray type: PowderRain, Rain

      • material spray disc: metal

      • brass ceilling connector

      • ceiling connection length: 120 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: ceiling

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • not suitable for continuous flow water heaters

      • not included: basic set

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.48483USA
    • Ürün ailesiAXOR One
    • Ürün grubuOverhead showers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)5.75
    • Genişlik (inç)11.1
    • Derinlik (inç)11.1
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)9.27
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada