Publiko produktet
AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet
AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet
    AXOR

    AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet

    AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet
    Özellikler
    • Surfaces: - 48496700 Matt White - 48496000 Chrome - 48496670 Matt Black - 48496340 Brushed Black Chrome - 48496950 Brushed Brass - 48496990 Polished Gold Optic - 48496250 Brushed Gold Optic - 48496140 Brushed Bronze - 48496300 Polished Red Gold - 48496310 Brushed Red Gold - 48496820 Brushed Nickel - 48496800 Stainless Steel Optic - 48496330 Polished Black Chrome - 48496020 Polished Chrome - 48496260 Brushed Chrome - 48496830 Polished Nickel - 48496130 Polished Bronze - 48496930 Polished Brass Specification: • length: 300 mm • installation type: on a basic set • material: solid brass • connection type: G ½
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.48496XXX
    • Ürün ailesiAXOR One
    • Ürün grubuShower arms
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)354
    • Genişlik (mm)146
    • Derinlik (mm)146
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010905
    • ETIM AdıShower connecting piece
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures