Publiko produktet
48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet
48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet
    AXOR

    48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet

    AXOR One Hand shower 75 1jet
    Özellikler
    • Surfaces:

      - 48651707 Matt White

      - 48651007 Chrome

      - 48651677 Matt Black

      - 48651997 Polished Gold Optic

      - 48651347 Brushed Black Chrome

      - 48651337 Polished Black Chrome

      - 48651147 Brushed Bronze

      - 48651257 Brushed Gold Optic

      - 48651307  Polished Red Gold

      - 48651997 Polished Gold Optic

      - 48651317 Brushed Red Gold

      - 48651807 Stainless Steel Finish

      - 48651827 Brushed Nickel

      - 48651957 Brushed Brass

      Specification:

      • shower head size: 73 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min

      • non-return valve

      • material: metal

      • with internal water conduction

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • suitable for continous flow water heaters

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.48651CHN
    • Ürün ailesiAXOR One
    • Ürün grubuHand showers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)230
    • Genişlik (mm)75
    • Derinlik (mm)54
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010161
    • ETIM AdıHand shower
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya
    Çin