Publiko produktet
48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM
48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM
    AXOR

    48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM

    AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM
    Özellikler
    • Surfaces: - 48652701 Matt White - 48652001 Chrome - 48652671 Matt Black - 48652341 Brushed Black Chrome - 48652251 Brushed Gold Optic - 48652821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 73 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.48652USA
    • Ürün ailesiAXOR One
    • Ürün grubuHand showers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)9.76
    • Genişlik (mm)5.12
    • Derinlik (mm)2.13
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010161
    • ETIM AdıHand shower
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada