Publiko produktet
48656XXX AXOR One Affusion pipe
AXOR

48656XXX AXOR One Affusion pipe

AXOR One Affusion pipe

Özellikler
  • Surfaces:

    - 48656000 Chrome

    - 48656140 Brushed Bronze

    - 48656250 Brushed Gold Optic

    - 48656300 Polished Red Gold

    - 48656310 Brushed Red Gold

    - 48656330 Polished Black Chrome

    - 48656340 Brushed Black Chrome

    - 48656800 Stainless Steel Optic

    - 48656820 Brushed Nickel

    - 48656950 Brushed Brass

    - 48656990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

        • suitable for cold water connection

        • rinseable filter washer

        • connection thread: G ½

        • suitable for continous flow water heaters

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.48656XXX
      • Ürün ailesiAffusion pipe
      • Ürün grubuAXOR One
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2025-07-10
      • Baskı numarası1
      • Yükseklik (mm)44
      • Genişlik (mm)24
      • Derinlik (mm)160
      İlgili
      • Tasarım yeriAlmanya
      • Üretim yeriAlmanya
      • Ağırlık net (Kg)0.16
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
      • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
      • ETIM KoduEC010161
      • ETIM AdıHand shower
      • UNSPSC adıShowers
      • UNSPSC kodu30181503
      • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
      • OmniClass numarası23-31 17 00
      • OmniClass başlığıShowers
      • CSI UniFormat II koduD2010
      • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures