Publiko produktet
48780CHN AXOR One Porter unit round
48780CHN AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780CHN AXOR One Porter unit round

    AXOR One Porter unit round
    Özellikler
    • Surfaces:

      - 48780007 Chrome

      - 48780147 Brushed Bronze

      - 48780257 Brushed Gold Optic

      - 48780307 Polished Red Gold

      - 48780317 Brushed Red Gold

      - 48780337 Polished Black Chrome

      - 48780347 Brushed Black Chrome

      - 48780677 Matt Black

      - 48780807 Stainless Steel Optic

      - 48780827 Brushed Nickel

      - 48780957 Brushed Brass

      - 48780997 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • metal

      • connection type: G ½

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.48780CHN
    • Ürün ailesiPorter unit
    • Ürün grubuAXOR One
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-07-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)67
    • Genişlik (mm)67
    • Derinlik (mm)84
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.92
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010905
    • ETIM AdıShower connecting piece
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya
    Çin