Publiko produktet
48780XXX AXOR One Porter unit round
48780XXX AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780XXX AXOR One Porter unit round

    AXOR One Porter unit round
    Özellikler
    • Surfaces:

      - 48780000 Chrome

      - 48780140 Brushed Bronze

      - 48780250 Brushed Gold Optic

      - 48780300 Polished Red Gold

      - 48780310 Brushed Red Gold

      - 48780330 Polished Black Chrome

      - 48780340 Brushed Black Chrome

      - 48780670 Matt Black

      - 48780800 Stainless Steel Optic

      - 48780820 Brushed Nickel

      - 48780950 Brushed Brass

      - 48780990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min

        • metal

        • connection type: G ½

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.48780XXX
      • Ürün ailesiPorter unit
      • Ürün grubuAXOR One
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2025-07-11
      • Baskı numarası1
      • Yükseklik (mm)67
      • Genişlik (mm)67
      • Derinlik (mm)84
      İlgili
      • Tasarım yeriAlmanya
      • Üretim yeriAlmanya
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
      • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
      • ETIM KoduEC010905
      • ETIM AdıShower connecting piece
      • UNSPSC adıShowers
      • UNSPSC kodu30181503
      • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
      • OmniClass numarası23-31 17 00
      • OmniClass başlığıShowers
      • CSI UniFormat II koduD2010
      • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures