Publiko produktet
AXOR One Basic set for showerpipe
AXOR One Basic set for showerpipe
    AXOR

    AXOR One Basic set for showerpipe

    AXOR One Basic set for showerpipe
    Özellikler
    • Surfaces: - 48798180 n.a. Specification: • suitable for AXOR One Showerpipe 48790XXX • connection dimension: G ½ • sound-decoupled installation • AXOR One Showerpipe 48790XXX
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.48798XXX
    • Ürün ailesiAXOR One
    • Ürün grubuConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1009
    • Genişlik (mm)66
    • Derinlik (mm)91
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017640
    • ETIM AdıSanitary showers
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-27 31 29 11
    • OmniClass başlığıManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya