Publiko produktet
49700CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
49700CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
    AXOR

    49700CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions

    AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
    Özellikler
    • Surfaces: - 49700007 Chrome - 49700147 Brushed Bronze - 49700257 Brushed Gold Optic - 49700307 Polished Red Gold - 49700317 Brushed Red Gold - 49700337 Polished Black Chrome - 49700347 Brushed Black Chrome - 49700677 Matt Black - 49700807 Stainless Steel Optic - 49700827 Brushed Nickel - 49700957 Brushed Brass - 49700997 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.49700CHN
    • Ürün ailesiThermostatic module
    • Ürün grubuAXOR Citterio C
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-05-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)380
    • Genişlik (mm)120
    • Derinlik (mm)71
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya