Publiko produktet
AXOR Flowstar design bottle trap chrome
AXOR Flowstar design bottle trap chrome
    AXOR

    AXOR Flowstar design bottle trap chrome

    AXOR Design trap Flowstar
    Özellikler
    • Surfaces: - 51303000 Chrome - 51303020 Polished Chrome - 51303130 Polished Bronze - 51303140 Brushed Bronze - 51303250 Brushed Gold Optic - 51303260 Brushed Chrome - 51303300 Polished Red Gold - 51303310 Brushed Red Gold - 51303330 Polished Black Chrome - 51303340 Brushed Black Chrome - 51303350 Satin Black - 51303800 Stainless Steel Optic - 51303820 Brushed Nickel - 51303830 Polished Nickel - 51303930 Polished Brass - 51303950 Brushed Brass - 51303990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 65 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.51303000
    • Ürün ailesiAXOR
    • Ürün grubuSiphons/Angle valves
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)280
    • Genişlik (mm)70
    • Derinlik (mm)328
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)597
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011344
    • ETIM AdıShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC adıTraps and strainers
    • UNSPSC kodu401425
    • Uniclass 2015 koduPr_65_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass numarası23-27 37 00
    • OmniClass başlığıLiquid Traps
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya