Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

AXOR Design trap set Flowstar 51304000

Özgün ref.: 51304000
Marka: AXOR
Ürün ailesi: AXOR
Ürün grubu: Siphons/Angle valves
İle (mm): 245
Yükseklik (mm): 228
Derinlik (mm): 327
Yayınlanma tarihi: 2018-01-15
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (7)
AXOR Design trap set Flowstar

· consists of: design trap, angle valve, cover
· adjustment distance 65 - 165 mm
· distance to wall 330 mm
· connection dimension outlet G 1¼


Ana malzeme: Chrome
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Kg): 1.01

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Banyo Aksesuarları
IFC sınıflandırması: Valve
UNSPSC adı: Valve parts or accessories
UNSPSC kodu: 40141616
Uniclass 1.4 Kod: L7117
Uniclass 1.4 Tanım: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Kod: PR-94
Uniclass 2.0 Tanım: Valves
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_54
Uniclass 2015 Tanım: Valve products
NBS Reference Kod: 94
NBS Reference Tanım: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
OmniClass Numarası: 23-31 11 19 11
OmniClass Başlığı: Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Flowstar design trap set
Name AXOR Flowstar design trap set 51304000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Flowstar design trap set
Features - scope of supply: upright pipe 140 mm, wall pipe, escutcheon diameter 70 mm, valve cover, 2 cover caps with angle valves - adjustment distance 65 - 165 mm - distance to wall 330 mm - connection dimension outlet G 1 1/4
Manufacturer AXOR
Model Number 51304000
Model Reference 51304000
Name AXOR Flowstar design trap set 51304000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.