Publiko produktet
51306XXX AXOR Cover
51306XXX AXOR Cover
    AXOR

    51306XXX AXOR Cover

    AXOR Cover
    Özellikler
    • Surfaces: - 51306700 Matt White - 51306000 Chrome - 51306670 Matt Black - 51306340 Brushed Black Chrome - 51306020 Polished Chrome - 51306130 Polished Bronze - 51306140 Brushed Bronze - 51306250 Brushed Gold Optic - 51306260 Brushed Chrome - 51306300 Polished Red Gold - 51306310 Brushed Red Gold - 51306330 Polished Black Chrome - 51306800 Stainless Steel Optic - 51306820 Brushed Nickel - 51306830 Polished Nickel - 51306930 Polished Brass - 51306950 Brushed Brass - 51306990 Polished Gold Optic Specification: • for angle valve • packaging unit: 1 piece
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.51306XXX
    • Ürün ailesiAXOR
    • Ürün grubuSiphons/Angle valves
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)75
    • Genişlik (mm)75
    • Derinlik (mm)85
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.05
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011344
    • ETIM AdıShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC adıTraps and strainers
    • UNSPSC kodu401425
    • Uniclass 2015 koduPr_65_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass numarası23-27 37 00
    • OmniClass başlığıLiquid Traps
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya