Publiko produktet
AXOR angle valve with cover chrome
AXOR angle valve with cover chrome
    AXOR

    AXOR angle valve with cover chrome

    AXOR Angle valve with cover outlet G 3/8
    Özellikler
    • Surfaces: - 51307000 Chrome - 51307020 Polished Chrome - 51307130 Polished Bronze - 51307140 Brushed Bronze - 51307250 Brushed Gold Optic - 51307260 Brushed Chrome - 51307300 Polished Red Gold - 51307310 Brushed Red Gold - 51307330 Polished Black Chrome - 51307340 Brushed Black Chrome - 51307800 Stainless Steel Optic - 51307820 Brushed Nickel - 51307830 Polished Nickel - 51307930 Polished Brass - 51307950 Brushed Brass - 51307990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: angle valve, cover • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.51307000
    • Ürün ailesiAXOR
    • Ürün grubuSiphons/Angle valves
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)200
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011344
    • ETIM AdıShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC adıTraps and strainers
    • UNSPSC kodu401425
    • Uniclass 2015 koduPr_65_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass numarası23-27 37 00
    • OmniClass başlığıLiquid Traps
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya