Özgün ref.: | nuvcspe00000 |
---|---|
Marka: | Azzurra Ceramica |
Ürün ailesi: | Wc |
Ürün grubu: | Nuvola |
İle (mm): | 550 |
Yükseklik (mm): | 335 |
Derinlik (mm): | 350 |
Yayınlanma tarihi: | 2018-10-15 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: | 8033109775816 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/azzurra-ceramica/product/nuvcspe00000
Ana malzeme: | Ceramics |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Italy |
Üretim yeri: | Italy |
Net Ağırlık (Kg): | 21 |
BIMobject Kategorisi: | Hijyenik - Tuvalet |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Sanitary Terminal |
UNSPSC adı: | Toilets |
UNSPSC kodu: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7216 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Toilets |
Uniclass 2015 Kod: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Tanım: | Toilets |
NBS Reference Kod: | 31-75 |
NBS Reference Tanım: | Sanitary Accessories |
OmniClass Numarası: | 23-31 19 00 |
OmniClass Başlığı: | Toilets |
İsim | Değer |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Depth | 350 mm |
Height | 335 mm |
Length | 550 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Length | 550 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Material | ceramics |
BIMobject®