Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Amma Oval 72" x 42" x 28", Therapeutic Bath, Freestanding

Özgün ref.: bainultra-005
Marka: BainUltra
Ürün ailesi: Therapeutic Whirlpool Baths
Ürün grubu: Amma Collection
Yayınlanma tarihi: 2017-05-30
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (12)

THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”

The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.

Amma features the widest range of size and installation options.


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Canada
Üretim yeri: Canada

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Banyo ve Spalar
UNSPSC adı: Bathtubs
UNSPSC kodu: 30181501
Uniclass 1.4 Kod: L7211
Uniclass 1.4 Tanım: Baths
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Tanım: Baths
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Tanım: Baths
NBS Reference Kod: 35-06-08
NBS Reference Tanım: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass Numarası: 23-25 29 11 11
OmniClass Başlığı: Therapeutic Baths
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®