Özgün ref.: | bainultra-010 |
---|---|
Marka: | BainUltra |
Ürün ailesi: | Therapeutic Whirlpool Baths |
Ürün grubu: | Balneo Collection |
Yayınlanma tarihi: | 2017-05-30 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.
This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.
Ürün veri URL'i: | https://www.bainultra.com/bath-collections/balneo-collection/cella-6636 |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_OwnersManua... |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_CertifProdu... |
Teknik açıklama: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/product_sheet_... |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/bainultra/product/bainultra-010
Ana malzeme: | |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Canada |
Üretim yeri: | Canada |
BIMobject Kategorisi: | Hijyenik - Banyo ve Spalar |
---|---|
UNSPSC adı: | Bathtubs |
UNSPSC kodu: | 30181501 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7211 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Baths |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-08 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Baths |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_06_08 |
Uniclass 2015 Tanım: | Baths |
NBS Reference Kod: | 35-06-08 |
NBS Reference Tanım: | Baths |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
OmniClass Numarası: | 23-25 29 11 11 |
OmniClass Başlığı: | Therapeutic Baths |
BIMobject®