Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Charism 57" x 36" x 23", Therapeutic Bath, Freestanding

Özgün ref.: bainultra-030
Marka: BainUltra
Ürün ailesi: Leisure Whirlpools
Ürün grubu: Charism Collection
Yayınlanma tarihi: 2017-05-30
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (15)

CHARISM™ HAS BROKEN THE MOLD, TRANSCENDING CONVENTIONAL APPROACHES TO THERAPEUTIC BATHS.

These utterly original styles feature a distinctive touch of color that defines and separates the interior from the exterior of the tub. This rich swath of understated color contrasts with the shell of the bath, imparting a modern, artful appeal.

The inner shell is sleek, free of grab bars or armrests, so the user can seek out naturally comfortable bathing positions. The outer shell, devoid of any accessories, gives these works of art a sculptural feel.

The baths of this collection are ideal for smaller spaces, but also provide plentiful comfort – enough to accommodate two bathers.


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Canada
Üretim yeri: Canada

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Banyo ve Spalar
UNSPSC adı: Bathtubs
UNSPSC kodu: 30181501
Uniclass 1.4 Kod: L7211
Uniclass 1.4 Tanım: Baths
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Tanım: Baths
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Tanım: Baths
NBS Reference Kod: 35-06-08
NBS Reference Tanım: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass Numarası: 23-25 29 11 11
OmniClass Başlığı: Therapeutic Baths
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • Canada
  • United States

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.