Publiko produktet
Base cabinet for hob - Solid
Base cabinet for hob - Solid
    Ballingslöv

    Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob with 3 Solid fronts and 2 full extension drawers

    Approved by Nordic Swan Ecolabel för small houses, apartment buidlings and for pre-schools and schools
    Approved by SundaHus

    Özellikler
    • Carcase
      16mm white melamine faced chipboard with ABS edge band

      Door Solid
      Flat with rounded edges
      19mm MDF

      White: NCS S 0300-N
      Pearl Gray: NCS S 1500-N
      Warm Gray: NCS S 3502-Y
      Dark Gray: NCS S 4500-N

      Drawers
      Full extension with integrated soft close

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Hallx_Solid
    • Ürün ailesiSolid
    • Ürün grubuBase cabinets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-10-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)719
    • Derinlik (mm)600
    İlgili
    • Ana malzemeMelamin
    • İkincil malzemeMDF
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_42
    • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen drawer units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
    • OmniClass numarası23-21 23 39
    • OmniClass başlığıResidential Kitchen and Dining Room Furniture
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings