Publiko produktet
Pivot door
Barausse
Arşivlendi

Pivot door

Design doors that can be installed without it, to enhance the aesthetic minimalism of the leaf. Usually these are very large doors suitable for rich and suggestive decorations such as mirrors, lacquered panels and stone or concrete effect surfaces.


Özellikler



Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Bilico
  • Ürün ailesiInterior door
  • Ürün grubuStandard door
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-22
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • Uniclass 2015 koduAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 14 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlush Wood Doors
  • OmniClass numarası23-17 11 00
  • OmniClass başlığıDoors
  • CSI UniFormat II koduC1020
  • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors