Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

SECRET flush door (pull)

Özgün ref.: secret3-pull
Marka: Barausse
Ürün ailesi: Interior door
Ürün grubu: Standard door
Yayınlanma tarihi: 2017-11-16
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (4)
Leaf with wide-section fir perimetric structure and 6 mm HDF coating, invisible hinges adjustable on 3 axes by SIMONSWERK and magnetic lock. Available in the finishes: wooden, lacquered, soft touch lacquered, shiny, wooden effect, stone effect, concrete effect, mirror and with paintable base layer.

Components: leaf, frame and hardware kit.

Design: Barausse

Leaf description:
Leaf with wide-section fir perimetric structure and 6 mm HDF coating.

Leaf tickness: 45 mm / 60 mm (pull-opening door flush with the door)

Hardware kit including: 2 SIMONSWERK invisible hinges adjustable on 3 axes and magnetic lock.

Frame description:
White pre-varnished paintable aluminium frame. A single frame for both the 'pull' and 'push' versions, and for both plasterboard and brickwork.


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: Aluminium
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy

BIMobject Kategorisi: Kapılar - arpma Kapılar
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Tanım: Doors
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Tanım: Doorset Systems
Uniclass 2015 Kod: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Tanım: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kod: 25-30-20-20
NBS Reference Tanım: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Numarası: 23-17 11 15
OmniClass Başlığı: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
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
Doors - Swing

İsim Değer
Door Height 2000 mm — 2700 mm
Door Jamb Depth 0 mm
Door Lockset Reinforcement MAGNETIC LOCK
Door Style MODERN
Door Thickness Centerline 22.7
Door Trim Material HONEY COMB
Door Width 600 mm — 900 mm
Intended Function INTERNAL
Material WOOD
Maximum Door Height 3000 mm
Maximum Door Width 1000 mm
Thickness 45.4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material WOOD

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.