Publiko produktet
CSM-1
Barco

CSM-1

A ClickShare CSM-1 is a wireless presentation system that consists of two USB-powered devices (the ‘ClickShare Buttons’) and a Base Unit. The Base Unit has a fixed connection to the meeting room’s visualization system, and takes care of all the needed processing. Users who want to get their presentation on the large meeting room screen, simply connect a Button to their PC or MAC or use the ClickShare Presenter app for mobile devices.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CSM-1
  • Ürün ailesiWireless collaboration technology
  • Ürün grubuClickshare
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-05-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)85
  • Genişlik (mm)186
  • Derinlik (mm)37
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriTayvan
  • Ağırlık net (Kg)5.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kodu4511