Publiko produktet
ImagePRO-II series
Barco

ImagePRO-II series

ImagePRO-II is an advanced high performance all-in-one video scaler, scan converter, switcher and transcoder converting any input signal format to any output format. ImagePRO-II supports Universal Analog, DVI single and dual link, HDMI, DisplayPort and SD/HD/3G SDI signal formats. Loop-through outputs are provided for the Analog, DVI and SDI input and genlock signals. With features like HDCP and EDID management, USB back up and restore, multiple video effects and web page interface, ImagePRO-II is the most advanced and flexible signal processor in the industry.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ImagePRO_II_series
  • Ürün ailesiBusiness projectors
  • Ürün grubuCollaborate
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-07-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)44
  • Genişlik (mm)432
  • Derinlik (mm)470
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriNorveç
  • Ağırlık net (Kg)7.14
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kodu4511