Publiko produktet
Medea
Medea
    Barco

    Medea

    4K UHD resolution, 5,500 lumens of laser illumination and custom Barco Pulse electronics, all painstakingly optimised and produced at our facility in Norway to deliver unprecedented fun in small to medium sized media rooms. Just as the mythical Medea flew in a golden chariot driven by dragons (sent by her grandfather Helios, god of the sun) our Medea will bring life to fantasy.
    Özellikler
    • 5500 lumen
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Medea-M
    • Ürün ailesiHigh End Residential projector
    • Ürün grubuHigh End Residential projector
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)227
    • Genişlik (mm)480
    • Derinlik (mm)680
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • İkincil malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)26
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEC000690
    • ETIM AdıVideo projector
    • UNSPSC adıVideo projectors
    • UNSPSC kodu45111616
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_67
    • Uniclass 2015 açıklamasıProjectors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıVideo Projectors
    • OmniClass numarası23-37 15 19
    • OmniClass başlığıVideo Projectors