Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

FLM R22+

Özgün ref.: R9004500
Marka: Barco
Ürün ailesi: Rental & Staging
Ürün grubu: Large venue projectors
İle (mm): 707
Yükseklik (mm): 548
Derinlik (mm): 1025
Yayınlanma tarihi: 2015-01-16
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)
SXGA+ 3-chip DLP digital projector


Ana malzeme: Acrylate
İkincil malzeme: Acrylate
Tasarım yeri: Belgium
Üretim yeri: Norway
Net Ağırlık (Kg): 99

BIMobject Kategorisi: Elektronikler - Görüntü Sistemleri
IFC sınıflandırması: Furniture
UNSPSC adı: Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC kodu: 4511
Uniclass 1.4 Kod: JW2
Uniclass 1.4 Tanım: Audio-visual
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-25-04
Uniclass 2.0 Tanım: Audio Visual Furniture
NBS Reference Kod: 35-25-04
NBS Reference Tanım: Audio Visual Furniture

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.