Publiko produktet
UniSee 500+
Barco

UniSee 500+

55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 500 nit.
Özellikler
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 500 cd/m² brightness
    • 25% reduced power consumption compared to previous version
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous brightness and color calibration
    • Smart local dimming for enhanced contrast and black level wall uniformity
    • Modular, future-proof platform
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.unisee-500plus
  • Ürün ailesiEnterprise
  • Ürün grubuLarge Video Wall
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)682.12
  • Genişlik (mm)1211.3
  • Derinlik (mm)167
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriHindistan
  • Üretim yeriTayvan
  • Ağırlık net (Kg)33.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görsel - TV'ler
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
  • ETIM KoduEC001630
  • ETIM AdıTelevision
  • UNSPSC adıVisual presenters
  • UNSPSC kodu45111810
  • Uniclass 2015 koduFI_60_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıVisual Display Units
  • OmniClass numarası23-19 25 11 15 15
  • OmniClass başlığıVisual Devices