Publiko produktet
XDL-4K75
Barco

XDL-4K75

The XDL-4K75 boasts 75,000 lumens brightness with extraordinary colors. For bigger screens, more pixels, more impact. Plus incredible RGB laser performance, signal flexibility up to a comfortable Native 4K@120 Hz, and no alignment.
Özellikler
  • 75000 lumen RGB laser projector
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.xdl-4k75
  • Ürün ailesiInstallation projectors
  • Ürün grubuLarge venue projectors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-05-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)706
  • Genişlik (mm)744
  • Derinlik (mm)1445
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)235
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
  • ETIM KoduEC000690
  • ETIM AdıVideo projector
  • UNSPSC adıVideo projectors
  • UNSPSC kodu45111616
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_67
  • Uniclass 2015 açıklamasıProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıProjectors
  • OmniClass numarası23-37 15 19
  • OmniClass başlığıVideo Projectors