Publiko produktet
XT0.9
XT0.9
XT0.9
    Barco

    XT0.9

    The XT series further expands Barco’s indoor high-resolution LED tiles portfolio. The 27” inch tiles with a pixel-pitch ranging from 0.9mm to 1.9mm deliver superior seamless results, and the series includes all necessary features to maximize the reliability of your LED wall.

    Özellikler
      • 0.9mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27” tiles in 16:9 aspect ratio 
      • Powered by Barco’s InfinipixTM 
      • Rec709 correct colors
      • Easy to use, install and maintain 
      • Maximized product uptime
      • weight: 7.5kg standard / 8kg with redundant PSU
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.xt0-9
    • Ürün ailesiLED Displays
    • Ürün grubuXT series
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-03-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)343.08
    • Genişlik (mm)609.92
    • Derinlik (mm)71
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)7.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - Görsel - TV'ler
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • UNSPSC adıVisual presenters
    • UNSPSC kodu45111810
    • Uniclass 2015 koduFI_60_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıVisualization
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıVisual Display Units
    • OmniClass numarası23-19 25 11 15 15
    • OmniClass başlığıVisual Devices