Publiko produktet
C60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

C60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

The Bard Wall-Mount Heat Pump is a self-contained energy efficient heating and cooling system, which is designed to offer maximum indoor comfort at a minimal cost without using valuable indoor floor space or outside ground space.

Özellikler
  • C24H - C60H

    • Up to 15.0 IPLV cooling efficiency
    • Up to 3.4 COP heating efficiency
    • 2.0 to 5.0 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll 2-stage compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.c60hf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Ürün ailesiExterior Wall-Mount
  • Ürün grubuHeat Pump CH Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-04-16
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isı pompaları
  • IFC sınıflandırmasıIsı Eşanjörü
  • Uniclass 2015 koduSs_65_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass numarası23-33 39 17
  • OmniClass başlığıPackaged Air Conditioners