Publiko produktet
W60AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W60AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional 100% free cooling economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

Özellikler
  • W18A*P - W72A*P & W18L*P - W36L*P

    • Up to 11.3 EER
    • PLC Control Module
    • Copeland scroll compressors
    • R-454B green refrigerant
    • Copper tube / aluminum fin coils
    • Optional Free Cooling Economizer
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.w60afp-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Ürün ailesiBranded Products
  • Ürün grubuMulti-Tec
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-04-16
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • IFC sınıflandırmasıIsı Eşanjörü
  • Uniclass 2015 koduSs_65_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass numarası23-33 39 17
  • OmniClass başlığıPackaged Air Conditioners