Özgün ref.: | MasterTop_1273_R_E |
---|---|
Marka: | BASF |
Ürün ailesi: | Performance Flooring |
Ürün grubu: | Epoxy flooring system |
Yayınlanma tarihi: | 2018-06-13 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://www.master-builders-solutions.basf.com.tr/tr-tr/products/mastertop... |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://assets.master-builders-solutions.basf.com/Shared%20Documents/PDF/T... |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/basf/product/mastertop_1273_r_e
Ana malzeme: | Epoxy |
---|---|
İkincil malzeme: | Cement |
Tasarım yeri: | |
Üretim yeri: |
BIMobject Kategorisi: | Zemin Kaplama - Döşeme Sistemleri |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Material |
UNSPSC adı: | Flooring |
UNSPSC kodu: | 301617 |
Uniclass 1.4 Kod: | L538 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Floor finishing coatings |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-55-06-30 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Floor Coatings |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_30_42_54_75 |
Uniclass 2015 Tanım: | Resin flooring systems |
NBS Reference Kod: | 20-20 |
NBS Reference Tanım: | Flooring And Decking Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
OmniClass Numarası: | 23-15 17 29 13 19 |
OmniClass Başlığı: | Resinous Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
İsim | Değer |
---|---|
Colour | RAL chart |
Constituent Materials | Epoxy coating |
Pattern | Smooth |
Recommended Subfloor | 1.5 MPa tensile strength concrete |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Colour | RAL chart |
Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.