Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Konfor poliüretan kaplama sistemi - MasterTop 1325

Özgün ref.: MasterTop_1325
Marka: BASF
Ürün ailesi: Performance Flooring
Ürün grubu: Polyurethane flooring system
Yayınlanma tarihi: 2018-03-27
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (8)
MasterTop® 1325, düşük emisyonlu, çatlak örtme özelliğine sahip, ses izolasyonu sağlayan ve sesi emebilen, poliüretan esaslı, pürüzsüz veya kayma dayanımlı (MasterTop 1325 R sistemi), mat yüzeyli konfor kaplama sistemidir.

MasterTop 1325 serisi – çatlak köprülemek, ses izolasyonu sağlamak ve ya sesi emmek, dekorasyon ve konfor sağlamak, bakterio-statik, pürüzsüz ya da kayma dirençli yüzeyler sağlamak için, yüksek derecede konfor ve yüksek hijyenik standartların gerekli olduğu kaliteli iç mekan zeminlerinde kullanılabilir. Örneğin; ofisler, sergiler and fuar alanları, kafeteryalar, restoranlar, okullar, sağlık ve bakım tesisleri, hastaneler vb.

Yararları:
• Esnektir
• Konfor gerektiren alanlarda kullanıma uygundur
• Yekpare uygulanır
• Kolay temizlenebilir
• Hijyeniktir
• ISO 22196:2007’ye göre bakteriostatik özelliğe sahiptir
• Çok farklı renk seçeneğine sahiptir
• Tek renk bitişlidir
• Çip ve pul bitişli uygulanabilir
• Pürüzsüz (MasterTop 1325) ya da kayma dirençli (MasterTop 1325 R) yüzeyler oluşturmaya imkan verir.

Uygulama yüzeyi kalitesi:
Beton yüzey kuru görünmelidir ve minimum çekme mukavemeti 1,5 MPa olmalıdır.

EN 13813:
SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1

Emisyon davranışı:
AgBB uyumlu, AFSSET uyumlu, A+ sınıflandırması

Çatlak köprüleme (EN 1062-7):
Sınıf A 4 (gereklilik &gt 1250 μm, sonuç = 2000 μm)

Uzama (DIN 53504):
150%

Kayma direnci:
DIN51130: R9’e uygunluk
MasterTop TC 417W ve cam boncuklar (MasterTop 1325 R sistemi) ile DIN51130: R10’a uygunluk

Ses azaltma etkisi (ISO 717-2):
2-2,5 mm ile = 2 dB, 4 mm ile = 4 dB

Yangın davranışı (EN 13501-1):
Bfl-s1

Renkler:
RAL Kartelası


Ana malzeme: 2C Polyurethane
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Zemin Kaplama - Döşeme Sistemleri
IFC sınıflandırması: Floor
Uniclass 1.4 Kod: L538
Uniclass 1.4 Tanım: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Kod: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Tanım: Floor Coatings
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Tanım: Resin flooring systems
NBS Reference Kod: 20-20
NBS Reference Tanım: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass Numarası: 23-15 17 29 13 19
OmniClass Başlığı: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

İsim Değer
Colour RAL Chart
Intended Function Floor Finish
Material 2C Polyurethane
Pattern Smooth

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour RAL Chart
Material 2C Polyurethane

BIMobject®