Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Yüksek Performanslı, Tiksotropik Poliüretan Harç - Ucrete RG

Özgün ref.: Ucrete_RG
Marka: BASF
Ürün ailesi: Performance Flooring
Ürün grubu: Polyurethane flooring system
Yayınlanma tarihi: 2018-06-13
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (6)
Ucrete, yüksek darbe dayanımlı, 150 ° C'ye kadar olan sıcaklıklara ve ağır kimyasallara karşı olağanüstü direnç gösteren, benzersiz bir poliüretan beton kaplama sistemidir.

Ucrete® RG güçlü ve tiksotropik yapısı ile ıslak ve kuru imalat yapılmakta olan alanlarda dikey uygulamalara olanak sağlar.Kapalı gözenekli ve geçirimsiz kaplama, yiyecek-içecek, ilaç ve kimya endüstrisindeki uygulamalar için sağlam, uzun ömürlü ve dirençli bir zeminin gerekli olduğu yerlerde ideal bitiş yüzeyini sağlamaktadır.

Yararları:
• Dayanıklılık: Ucrete Endüstriyel Zemini, 40 yıldan uzun bir süredir endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır, eski zeminlerin çoğu halen hizmet halindedir.
• Hava kalitesi: VOC emisyonu çok düşüktür.
• Uygulama esnasında bile kokusuzdur.
• Hızlı uygulama ve kürleme: Ucrete 12 saatte uygulanma ve kürlenme özelliğine sahiptir.
• Sıcaklık ve termal şok direnci.
• Kimyasal direnç: Çok çeşitli agresif kimyasallara karşı olağanüstü direnç sağlar.
• Yüzey Nem Toleransı: 7 günlük taze beton veya iyi kalitedeki yüksek nemli eski betonlar üzerine nem geçirimsiz membran özelliği taşıyan özel astarlar kullanılmadan uygulanabilmektedir.
• Temizlik ve hijyen: HACCP sertifikasına göre gıda güvenlik sistemlerini işleten tesislerde kullanılmak üzere akredite edilmiştir.
• İşçiler, ürünler ve çevre için güvenlidir.

Alt Yüzey Kalitesi:
Beton alt zeminler kuru görünümde ve minimum 1.5 MPa çekme dayanımında olmalıdır.

Sıcaklık Dayanımı:
4 mm kalınlık: Minimum servis sıcaklığı: -15 ° C; Maksimum servis sıcaklığı: + 70ºC;
6 mm kalınlık: Minimum servis sıcaklığı: -25 ° C; Maksimum servis sıcaklığı: + 80ºC; Buharlı temizlenebilirlik: hafif
9 mm kalınlık: Minimum servis sıcaklığı: -40 ° C; Maksimum servis sıcaklığı: + 120ºC; Buharlı temizlenebilirlik: tamamen

Renkler:
Kırmızı, sarı, yeşil, turuncu, gri, krem, mavi ve yeşil / kahverengi


Ana malzeme: Polyurethane
İkincil malzeme: Cement
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Zemin Kaplama - Döşeme Sistemleri
IFC sınıflandırması: Material
UNSPSC adı: Flooring
UNSPSC kodu: 301617
Uniclass 1.4 Kod: L538
Uniclass 1.4 Tanım: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Kod: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Tanım: Floor Coatings
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Tanım: Resin flooring systems
NBS Reference Kod: 20-20
NBS Reference Tanım: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass Numarası: 23-15 17 29 13 19
OmniClass Başlığı: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

İsim Değer
Colour Red Yellow Green Orange Grey Cream Blue Green/Brown
Pattern Smooth
Recommended Subfloor 1.5 MPa tensile strength concrete
Thickness 4 mm — 9 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour Red Yellow Green Orange Grey Cream Blue Green/Brown

BIMobject®