Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Wall joint system - Wabo®WeatherSeam WSW-1600MB

Özgün ref.: WSW-1600MB
Marka: BASF
Ürün ailesi: Expansion Control Joints
Ürün grubu: Parking, architectural
Yayınlanma tarihi: 2018-08-17
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Wabo®WeatherSeam is a weather tight seismic joint system for interior and exterior walls and ceilings. The system is easily installed and accommodates thermal and multidirectional seismic movement. Attractive in design the colorable elastomeric seals completely cover the supporting aluminum frame resulting in no exposed metal. Secondary moisture barriers are available to inhibit the passage of exterior moisture and condensation from entering the wall cavity. WSW, WSE, WSC

https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboWeatherSeam_WSW-WSE-WSC_Spec0317.doc


Ana malzeme: Rubber
İkincil malzeme: Aluminium
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri: United States

BIMobject Kategorisi: Construction - Joining Systems
IFC sınıflandırması: Building Element
Uniclass 1.4 Kod: L21131
Uniclass 1.4 Tanım: Expansion joints
Uniclass 2.0 Kod: PR-90-50
Uniclass 2.0 Tanım: Expansion Joints
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_90_27_11
Uniclass 2015 Tanım: Chloroprene and aluminium expansion joints
NBS Reference Kod: 90-50
NBS Reference Tanım: Expansion Joints
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 95 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Expansion Control
OmniClass Numarası: 23-13 31 21 19 11
OmniClass Başlığı: Expansion and Contraction Joints
Bu ürün burada mevcut:
Asia
  • Hong Kong
  • Singapore
Middle East
  • United Arab Emirates
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Construction - Joining Systems

İsim Değer
Depth 4.125
Joint Size 1' 0" — 2' 7"
Length 10 feet
Size 16

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.