Publiko produktet
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
    BAUX
    Arşivlendi

    BAUX Acoustic Wood Wool Circle

    The addition to the BAUX Tile Collection is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water. The BAUX Acoustic Tile Circle comes in two sizes, small (290x290mm) and large (580x580mm). 
    Özellikler
    • BAUX Acoustic wood wool Tiles is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.acousticwoodwooltiles-circle
    • Ürün ailesiBAUX Acoustic Wood Wool
    • Ürün grubuBAUX Acoustic Tiles
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2020-05-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)580
    • Genişlik (mm)580
    • Derinlik (mm)25
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇimento
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Akustik Panel ve Aksesuarları
    • OmniClass numarası23-15 13 19 35
    • OmniClass başlığıAcoustical Wall Treatment