Publiko produktet
CAT 5E HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U
Belden

CAT 5E HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U

The Category 5E Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the 1200 System. Available in a variety of styles. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks.

Özellikler
  • Website Part#: AX103259
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.pf_cat5ehd110pp482u
  • Ürün ailesiPatch Panels
  • Ürün grubuCAT 5E
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-01-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Ağ kurma
  • UNSPSC adıData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC kodu4322
  • Uniclass 2015 koduPr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıPatch panels
  • CSI MasterFormat 2014 kodu27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClass numarası23-37 00 00
  • OmniClass başlığıInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II koduD5030
  • CSI UniFormat II başlığıCommunications & Security
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText