Publiko produktet
TWILIGHT-01
Belux

TWILIGHT-01

Inside the art glass body, two halogen lamps are mounted at the top and at the bottom, emitting light towards each other. The indirect light further illuminates rooms over the ceiling. The indirect light and the light in the art glass body are independently dimmable. Also availlable as energy saving version. Light body made of acryllic glass; Base chrome steel.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.51001700
  • Ürün ailesiStanding lights
  • Ürün grubuTWILIGHT
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-01-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1800
  • Genişlik (mm)325
  • Derinlik (mm)225
İlgili
  • Ana malzemeKağıt
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Zemine Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115